TPS629203-Q1EVM

TPS629203-Q1 适用于采用 SOT-583 封装的 3V 至 17V 输入电压、300mA、低 IQ 降压转换器的评估板

TPS629203-Q1EVM

立即订购

概述

TPS629203-Q1EVM 评估模块 (EVM) 有助于评估采用小型 SOT-583 封装的 TPS629203-Q1 300mA 降压转换器。此 EVM 的输出电压为 3.3V,输入电压范围为 3V 至 17V。TPS629203-Q1 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业 PC、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及使用 12V 输入电压或 1 至 4 节锂电池包的任何应用。

特性
  • 4µA IQ
  • SOT-583 封装
  • 3V 至 17V 输入电压范围
  • 3.3V 输出电压
  • 300mA 输出电流
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS629203-Q1 采用 SOT-583 封装的汽车类 3V 至 17V、0.3A、低 IQ 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS629203-Q1EVM — TPS629203-Q1 evaluation board for 3-VIN to 17-VIN, 300-mA, low-IQ buck converter in SOT-583 package

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS629203-Q1 降压转换器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 25日
证书 TPS629203-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 2月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频