TPS62913-IBB-EVM

TPS62913 17V、低噪声、低纹波、反相降压/升压转换器评估模块

TPS62913-IBB-EVM

立即订购

概述

在反相降压/升压 (IBB) 拓扑中使用时,TPS62913-IBB-EVM (BSR161A) 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62912 2A 和 TPS62913 采用 2mm x 2mm 小型 QFN 封装的 3A 引脚对引脚兼容的低噪声 (< 20μVRMS) 和低纹波 (< 10μVRMS) 降压转换器。TPS62913-IBB-EVM 使用 3A TPS62913 通过 3V 至 11.5V 的输入电压输出 -5V 的输出电压。由于 TPS6291x 的噪声极低,因此可高效替代需要负输出电压的噪声敏感型电路中的低压降 (LDO) 线性稳压器,这些电路包括用于电信基础设施的光学模块,用于医疗、测试和测量以及航空航天和国防应用的仪表和运算放大器。

特性
  • <20uVRMS 噪声
  • 低纹波反相降压/升压输出
  • 17V 输入电压范围
  • 800mA 输出电流
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62913 具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 17VIN、3A 低噪声和低纹波降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62913-IBB-EVM — TPS62913 evaluation module 17-V, low-noise, low-ripple, inverting buck-boost configuration converter

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS62913 反相降压/升压 EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 10月 17日
证书 TPS62913-IBB-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频