TPS62912EVM-077

具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的 17V、2A 低噪声/低纹波降压转换器 EVM

TPS62912EVM-077

立即订购

概述

The TPS62912EVM-077 (BSR077-002) evaluation module (EVM) facilitates the evaluation of the TPS62912 2-A low noise and low ripple buck converter with integrated ferrite bead filter compensation in a small 2-mm by 2-mm QFN package. The EVM outputs a 3.3-V output voltage from input voltages up to 17 V.  Due to its extremely low noise, the TPS62912 is a high-efficiency alternative to low-drop-out (LDO) linear regulators in noise-sensitive circuits, such as data converters, clocks, and amplifiers in telecom infrastructure, medical, test and measurement, and aerospace and defense applications.

特性
  • Low noise ( < 20 μVRMS)
  • Low output voltage ripple ( < 10 μVRMS)
  • 17-V input voltage range
  • 3.3-V output voltage
  • 2-A output current
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62912 具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 17VIN、2A 低噪声和低纹波降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62912EVM-077 — 具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的 17V、2A 低噪声/低纹波降压转换器 EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC818.ZIP (509 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6291xEVM-077 User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 1月 13日
EVM 用户指南 TPS6291x 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
证书 TPS62912EVM-077 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 20日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS62913EVM-077 具有集成铁氧体磁珠滤波补偿 EVM 的 17V、3A 低噪声/低纹波降压转换器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频