TPS62902EVM-069

采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 17V 输入电压、2A、低 IQ 降压转换器评估模块

TPS62902EVM-069

立即订购

概述

TPS62902EVM-069 (BSR069-002) 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS62902 2A 降压转换器,后者采用小型 1.5mm x 2mm QFN 封装。此 EVM 的输出电压为 1.8V,输入电压范围为 3V 至 17V。TPS62902 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业计算机、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及使用 12V 输入电压或 1 至 4 节锂电池组的任何应用。

特性
  • 4µA IQ
  • 1.5mm x 2mm QFN 封装
  • 17V 输入电压范围
  • 1.8V 输出电压
  • 2A 输出电流
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62902 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、2A 高效率低 IQ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62902EVM-069 — 采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 17V 输入电压、2A、低 IQ 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SNVC242.ZIP (394 KB)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS6290x 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 11日
证书 TPS62902EVM-069 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 15日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS62901EVM-069 采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 17V 输入电压、1A、低 IQ 降压转换器评估模块 TPS62903EVM-069 采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 17V 输入电压、3A、低 IQ 降压转换器评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频