TPS62901-Q1EVM

TPS62901 3V 至 18V、1A 低 IQ 同步降压转换器评估模块

TPS62901-Q1EVM

立即订购

概述

TPS62902-Q1 (BSR196) 评估模块 (EVM) 便于评估采用具有可湿性侧面的小型 2.2mm x 2mm VQFN 封装的 1A、2A 和 3A 引脚对引脚兼容降压转换器。BSR196-003 可使用 3A TPS62903-Q1 在 3V 至 18V 的输入电压范围内输出 1.2V 输出电压。BSR196-002 可使用 2A TPS62902-Q1 在 3V 至 18V 的输入电压范围内输出 1.8V 输出电压。BSR196-001 可使用 1A TPS62901-Q1 在 3V 至 18V 的输入电压范围内输出 3.3V 输出电压。

特性
  • 4μA IQ
  • 81mm2 解决方案总尺寸
  • 输入电压范围为 3V 至 18 V
  • 输出电流为 1A
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62901-Q1 具有 165°C 结温的汽车级 3V 至 18V、1A 低 IQ 同步降压转换器 TPS62902-Q1 具有 165°C 结温的汽车级 3V 至 18V、2A 低 IQ 同步降压转换器 TPS62903-Q1 具有 165°C 结温的 3V 至 18V、3A 汽车类低 IQ 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62901-Q1EVM — TPS62901 3V 至 18V、1A 低 IQ 同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS62901-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 8日
用户指南 TPS6290x-Q1 降压转换器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频