TPS628690EVM-135

具有 1% 精度的 TPS62869 5.5V 输入、6A 输出降压转换器评估模块

TPS628690EVM-135

立即订购

概述

TPS628690EVM-135 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62869。TPS62869 是搭载 DCS-Control 技术并采用小型 1.5mm x 2.5mm QFN 封装解决方案的 6A 降压转换器。此 EVM 具有 2.4V 至 5.5V 的较高输入电压,提供精度为 1% 的 0.2V 至 0.8375V 输出电压。TPS62869 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用,如人工智能芯片、摄像头模块、固态硬盘 (SSD)、LPDDR5 内存和光学模块。

特性
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 1% 反馈或输出电压精度(整个温度范围)
  • 输出电流为 6A
  • 引脚对引脚 4A 器件 TPS628680
  • QFN 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62869 采用 1.5mm x 2.5mm QFN 封装且具有 I²C 接口的 5.5V、6A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS628690EVM-135 — TPS62869 evaluation module 5.5-V input, 6-A output step-down buck converter with 1% accuracy

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS628690EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS628690EVM GUI - 利用实时在线版本(Safari、Chrome 或 Mozilla Firefox)进行评估

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS628690EVM-135 Evaluation Module PDF | HTML 2021年 5月 10日
证书 TPS628690EVM-135 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 3月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频