TPS628512EVM-139

采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 降压转换器评估板

TPS628512EVM-139

立即订购

概述

TPS628512EVM-139 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS62851x 器件。TPS62851x 器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件采用 2.1mm × 1.6mm(包括引脚)SOT583 封装。

特性
  • 2.7V 至 6V 输入电压范围
  • 输出电压精度为 +/-1%
  • 输出电流为 2A
  • 静态电流 15uA(典型值)
  • 有源输出放电
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS628512 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 固定频率降压转换器 TPS628513 采用 SOT-583 封装的 2.7V 至 6V、3A 固定频率降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS628512EVM-139 — SOT583 封装评估板中的 2.7V 至 6V、2A 降压转换器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS62851xEVM-139 评估模块 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 12月 16日
证书 TPS628512EVM-139 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频