60nA IQ、QFN 封装、高效 750mA 降压转换器评估模块(双电路)
TPS62840-1DLCEVM55
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

此评估模块 (EVM) 目前附带安装了两个电路(TPS62840 和 TPS62841)。

TPS62840-1DLCEVM055 (BSR055-001) EVM 有助于实现对 TPS6284x 系列 750mA 降压转换器的评估,后者具有 60nA IQ,采用小型 1.5mm x 2mm QFN 封装。EVM 包含 2 个独立电路,在 1.8V 至 6.5V 的更高输入电压下,可产生 0.8V 至 3.3V 的输出电压。由于具有极低的 IQ,TPS6284x 可为具有极低电流消耗状态的系统(例如楼宇自动化、计量和物联网 (IoT))提供持久的电池使用寿命。

特性
  • 60nA 静态电流
  • 两个独立电路可支持一定范围的输出电压(0.8V 至 3.3V)
  • 1.8V 至 6.5V 输入电压范围
  • 750mA 输出电流
  • QFN 封装

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS62840-1DLCEVM55:
60-nA IQ, QFN package, high-efficiency 750-mA step-down converters evaluation module (2 circuits)

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2907 2019年 8月 1日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1050 2019年 5月 15日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 452 2019年 6月 11日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 36 2019年 3月 12日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
60nA IQ、WCSP 封装、高效 750mA 降压转换器评估模块(双电路)  TPS62840-1YBGEVM56  评估模块和开发板 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPS62840  60nA IQ、1.8V 至 6.5V 输入电压、高效 750mA 降压转换器  降压(降压) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章