TPS62840-1DLCEVM55
60nA IQ、QFN 封装、高效 750mA 降压转换器评估模块(双电路)
TPS62840-1DLCEVM55
概述
TPS62840-1DLCEVM55 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS6284XDLC 系列 750mA 降压转换器,后者具有 60nA IQ,采用小型 1.5mm x 2.0mm QFN 封装。此 EVM 包含 2 个独立电路,可在 1.8V 至 6.5V 的较高输入电压下产生 0.8V 至 3.3V 的输出电压。TPS6284XDLC 具有超低的 IQ,因此可为电流消耗超低的系统(例如可穿戴设备、楼宇自动化和物联网 (IoT))提供较长的电池寿命。
特性
- 输入电压范围为 1.8V 至 6.5V
- 输出电流为 750mA
- 静态电流为 60nA
- 采用 1.5 x 2.0mm² QFN 封装
- 两个独立电路可支持一定范围的输出电压(0.8V 至 3.3V)
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS62840-1DLCEVM55 — 60nA IQ、QFN 封装、高效 750mA 降压转换器评估模块(双电路)
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62840-1DLCEVM55 User's Guide | 2019年 5月 15日 | |||
数据表 | TPS62840 1.8V 至 6.5V、750mA、60nA IQ 降压转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2020年 6月 16日 | |
证书 | TPS62840-1DLCEVM55 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 3月 12日 |