TPS628302ARZEREVM

TPS628302A evaluation module for 2-A step-down converter in QFN package

TPS628302ARZEREVM

立即订购

概述

The TPS628302ARZEREVM evaluation module (EVM) facilitates the evaluation of the TPS628302A, a 2.0 A, step-down converter in a 1.0 mm × 2.0 mm x 0.8 mm QFN package. The EVM converts a 2.25 V to 5.5 V input voltage to a regulated output voltage of 1.8 V. The TPS628302A is a synchronous step-down converter with an integrated input noise filtering capacitor, optimized for excellent EMI performance. Based on the DCS-Control topology, they provide a fast-transient response with small output capacitance.

特性
  • 2.25 V to 5.5 V input voltage range
  • 2.0 A of output current
  • CISPR 11 classA/B compliant
  • 30 mm2 total solution size
  • 1% feedback accuracy
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS628302 采用小型 QFN 和 SOT583 封装、精度为 1% 的 2.25V 至 5.5V、2A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS628302ARZEREVM — TPS628302A evaluation module for 2-A step-down converter in QFN package

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 证书 TPS628302ARZEREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 6日
EVM 用户指南 TPS62830xRZEREVM 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 8日
EVM 用户指南 TPS628303ARZEREVM 评估模块 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频