TPS628301ADRLEVM

TPS628301A evaluation module for 1-A step-down converter in SOT583 package

TPS628301ADRLEVM

立即订购

概述

The TPS628301ADRLEVM evaluation module (EVM) facilitates the evaluation of the TPS628301A, a 1.0 A, step-down converter in a 1.6 mm × 2.1 mm x 0.6 mm SOT583 package. The EVM converts a 2.25 V to 5.5 V input voltage to a regulated output voltage of 1.8 V. The TPS628301A is a synchronous step-down converter with an integrated input noise filtering capacitor, optimized for excellent EMI performance. Based on the DCS-Control topology, they provide a fast-transient response with small output capacitance.

特性
  • 2.25 V to 5.5 V input voltage range
  • 1.0 A of output current
  • CISPR 11 classA/B compliant
  • 32 mm2 total solution size
  • 1% feedback accuracy
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS628301 采用小型 QFN 和 SOT583 封装、精度为 1% 的 2.25V 至 5.5V、1A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS628301ADRLEVM — TPS628301A evaluation module for 1-A step-down converter in SOT583 package

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS62830xDRLEVM 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 8日
证书 TPS628301ADRLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频