降压转换器评估模块
TPS62810EVM-015
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The TPS62810EVM-015 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS6281x buck converters. The EVM convert a 2.7-V to 6.0-V input voltage to a regulated 1.8-V output voltage that delivers up to 4 A.

特性
  • 2.7-V to 6.0-V Input Voltage Range
  • 0.6-V to 5.5-V Adjustable Output Voltage
  • Adjustable Switching Frequency of 1.8-MHz to 4-MHz
  • 15-μA Operating Quiescent Current
  • Power Save Mode for Light Load Efficiency
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS62810EVM-015:
Buck Converter Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 147 2018年 7月 17日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
TPS62810-Q1  采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器  降压(降压) 
TPS62811-Q1  具有固定 Fsw 和 SYNC 并采用 2mm x 3mm 可湿性侧面封装的汽车类 2.75V 至 6V、1A 降压转换器  降压(降压) 
TPS62812-Q1  具有固定 Fsw 和 SYNC 并采用 2mm x 3mm 可湿性侧面封装的汽车类 2.75V 至 6V、2A 降压转换器  降压(降压) 
TPS62813-Q1  具有固定 Fsw 和 SYNC 并采用 2mm x 3mm 可湿性侧面封装的汽车类 2.75V 至 6V、3A 降压转换器  降压(降压) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章