TPS62770EVM-734
TPS62770 多轨直流/直流转换器评估模块
TPS62770EVM-734
概述
TPS62770EVM-734 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62770 多轨直流/直流转换器的操作和功能。该 EVM 提供两个独立的功率级解决方案(针对小型解决方案进行了优化并提供完整的功能集)。该功率级通过 2.0V 至 5.5V 的输入电压提供两个电源轨。可在 1.0V 和 3.3V 之间以数字方式调节降压轨。升压轨最高可达 15V。
特性
- 360nA 静态电流降压转换器
- 超小型 16 引脚 1.65 x 1.65 mm WCSP 封装,0.4mm 间距
- 双模升压转换器
- EVM 提供多个解决方案
降压转换器(集成开关)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62770EVM-734 Users Guide | 2016年 3月 10日 | |||
证书 | TPS62770EVM-734 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |