TPS62745EVM-622

超低 Iq、宽输入电压降压转换器评估模块

TPS62745EVM-622

立即订购

概述

TPS62745EVM-622 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62745 的功能和性能。此 EVM 可将 3.3V 到 10V 的输入电压转换为电流最大为 300mA 时的 1.8V 和 3.3V 之间的调节输出电压。TPS62745 还包括一个集成输入电压开关,用于使引脚 VIN_SW 与输入连接/断开。TPS627450 具有 500nA 的超低静态电流。

特性
  • 3.3V 至 10V 的输入电压范围 VIN
  • 典型值500nA 静态电流
  • 集成输入电压开关
  • 高达 300mA 输出电流
  • 效率高达 90%,负载电流 >15µA
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS62745 具有 VSEL 和输入电压开关的 3.3V 至 10V 输入、300mA 超低 Iq 降压转换器 TPS627451 10V 输入电压超低 Iq 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62745EVM-622 — 超低 Iq、宽输入电压降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS62745 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 26日
证书 TPS62745EVM-622 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频