TPS62743EVM-689

TPS62743 超低 Iq 降压转换器评估模块

TPS62743EVM-689

立即订购

概述

TPS62743EVM-689 旨在协助用户轻松评估和测试 TPS62743 的功能和性能。此 EVM 可将 2.0V 到 5.5V 的输入电压转换为电流最大为 300mA 时的 1.2V 和 3.3V 之间的调节输出电压。TPS62743 采用 1.6 x 0.9 mm² WCSP 小型封装。它具有 360nA 的超低静态电流。

特性
  • 360nA 静态电流典型值
  • 10uA 输出电流时的效率高达 90%
  • 射频 (RF) 友好型 DCS-Control
  • 解决方案总尺寸 <11mm²
  • 1.6 x 0.9 mm²、0.5mm 高、8 焊球、0.4mm 间距 WCSP 小型封装
降压转换器(集成开关)
TPS62743 具有 360nA Iq 的 2V 至 5.5V 输入、超低功耗 300mA 至 400mA 降压直流/直流转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62743EVM-689 — TPS62743 超低 Iq 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS62743EVM-689 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS62743EVM-689 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016年 1月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频