TPS62730EVM-726
TPS62730 降压转换器,用于超低功耗无线的旁路模式,评估模块
TPS62730EVM-726
概述
用于超低功耗无线应用的具有旁路模式的降压转换器评估模块板
TPS62730EVM-726 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS62730 降压转换器的操作和性能。用户指南介绍了 TPS62730 评估模块,以及如何执行独立评估或与主机或系统对接。该转换器设计用于提供高达 100 mA 的连续电流输出. 可通过使 ON/BYP 引脚接地或使输入电压自动降至输出稳定电压,从而将该转换器切换到旁路模式。TPS62730 器件是一款针对超低功耗无线应用进行优化的高频率同步降压 dc-dc 转换器。该器件经过优化后可提供 TI 的低功耗无线的 RF 收发器(低于 1 GHz 和 2.4 GHz)。通过高效降压转换,TPS62730 减少了 TX 和 RX 模式期间对电池的流耗。它提供高达 100-mA 的输出电流并允许使用低成本的极小芯片电感器和电容器。该器件支持多数以锂离子为主的电池化学物质,输入范围为 1.9 V 至 3.9 V 直流。TPS62730 提供超低功耗旁路模式,电流消耗的典型值为 30 nA,可支持现代 RF 收发器的低功耗模式。处于该旁路模式时,输入会通过内部 2Ω 旁路 FET 连接 VOUT 引脚。当输入(电池)电压降至旁路传输阈值时,该器件自动进入旁路模式。
特性
- 1.9V 至 3.9V 的输入电压范围 VIN
- 典型值30nA 超低功耗旁路模式
- 典型值25 µA DC/DC 静态电流
- 内部反馈分压器断开
- 典型值.V IN 和 VOUT 间的 2.5Ω 旁路开关
- 从 DC/DC 到旁路模式的自动转换
- 高达 3MHz 的开关频率
- 高达 95% DC/DC 转换效率
- 开漏状态输出 STAT
- 峰值输出电流高达 100mA
- 固定输出电压选项:2.1V、2.05V 和 1.9V
- 小型外部输出滤波器组件 2.2µH/ 2.2µFv
- 针对低输出纹波电压进行了优化
- 小型 1 × 1.5 × 0.6mm3小外形尺寸无引线 (SON) 封装
- 12 mm2最小解决方案尺寸
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | Step down converter with bypass mode (Rev. A) | 2012年 8月 21日 | |||
证书 | TPS62730EVM-726 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS6273x 用于超低功率无线应用且具有旁路模式的降压转换器 转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2016年 8月 25日 |