TPS62692EVM-076

TPS62692EVM-076 评估模块

TPS62692EVM-076

立即订购

概述

高效 VIN 降压转换器评估模块板

演示 TPS62690/1/2/3 高效 VIN 降压转换器。

特性

输出电压是固定的。电流可高达 600mA(对于 TPS62691)、500mA(对于 TPS62690)和 800mA(对于 TPS62692 和 TPS62693)。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62690 采用芯片级封装的 500mA、4MHz、2.85V 高效降压转换器 TPS62693 800mA、3MHz 高效降压转换器,TPS6269x TPS62698 800mA、3MHz 高效降压转换器。3.0V 固定输出电压。
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62692EVM-076 — TPS62690/1/2/3 高效 VIN 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC551.ZIP (501 KB)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS62692EVM-076 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 TPS6269xEVM-076 Evaluation Module (Rev. A) 2011年 10月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频