TPS62625EVM-419
用于 TPS62625 600mA、6MHz、1.2V 输出电压降压转换器的评估模块
TPS62625EVM-419
概述
TPS62625EVM-419 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS62625 降压 DC-DC 转换器。
特性
- 频率为 6MHz 时,工作效率达 90%
- 31µA 静态电流
- 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围
- 6MHz 稳定频率操作
- 一流的负载和线路瞬态
- DC 电压总体准确度为 ±2%
- 自动 PFM/PWM 模式切换
- 低纹波轻载 PFM 模式
- 内部软启动
- 集成有源断电顺序(可选)
- 电流过载和热关断保护
- 需要三个表面贴装的外部组件(一个 MLCC 电感器、两个陶瓷电容器)
- 提供 6 引脚 NanoFree (CSP) 普通封装和超薄封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS62625EVM-419 — 用于 TPS62625 600mA、6MHz、1.2V 输出电压降压转换器的评估模块
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS62625EVM-419 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS6261x/2x/6xEVM-419 User Guide (Rev. A) | 2010年 4月 22日 |