TPS62420 评估模块
TPS62420EVM-167
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The TPS62420EVM-167 is an evaluation tool for the TPS62420 which is a 2.25 MHz dual, step down converter in a small 3x3 mm2 QFN package. The TPS62420 can supply voltages from 0.6 V to 6 V from a 2.5 V to 6 V input, and provides two output rails of up to 600 mA/1000 mA. The voltage of each output can be dynamically changed using the EasyScale interface which is a single wire serial communication channel. The EVM comes with a USB to EasyScale converter and software so that a personal computer can be used to communicate with the EVM.

特性
  • Efficiency: 95%
  • Vin Range: 2.5 V to 6 V
  • Output Current: 600 mA and 1000 mA
  • Adjustable output voltage from 0.6 V to Vin
  • Available in 10-pin 3x3 QFN package
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Typ. 32 uA Quiescent current for both converters
  • EasyScale one pin serial interface for dynamic output voltage adjustment
  • One chip solution for powering dual rail processors and DSPs

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS62420EVM-167:
TPS62420 Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2455 2015年 7月 31日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 551 2013年 11月 2日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
TPS62401 评估模块  TPS62401EVM-167  评估模块和开发板 

TI 器件 (5)

器件型号 名称 产品系列
TPS62400  具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双路可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 步降转换器  降压(降压) 
TPS62401  具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双路 1.1V/400mA 和 1.8V/600mA 2.25MHz 步降转换器  降压(降压) 
TPS62420  具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双路可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 步降转换器  降压(降压) 
TPS62420-Q1  具有 1 线接口的汽车类双路 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器  降压(降压) 
TPS62422-Q1  用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定输出电压双路 1000mA/600mA 降压转换器  降压(降压) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章