TPS62290EVM-279
TPS62290 6V 输入、1.8V 输出、1A 评估模块
TPS62290EVM-279
概述
The TPS62290EVM-279 facilitates evaluation of the TPS62290 1 A Step Down Converter in 2 x 2 SON Package.
特性
- High Efficiency Step Down Converter
- Output Current up to 1000 mA
- VIN Range From 2.3 V to 6 V
- 2.25 MHz Fixed Frequency Operation
- Power Save Mode at Light Load Currents
- Output Voltage Accuracy in PWM mode ±1%
- Typ. 15 mA Quiescent Current
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Voltage Positioning at Light Loads
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS62290EVM-279 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | 采用 2x2 DRV 封装的 TPS6229x 1A 降压转换器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2018年 6月 11日 | |
EVM 用户指南 | TPS62290EVM-279 | 2007年 7月 27日 |