TPS62220EVM-014

TPS62220 评估模块

TPS62220EVM-014

立即订购

概述

The TPS62220EVM-014 is an evaluation tool for the TPS62220 400-mA inductive step-down converter in ThinSOT-23 which can supply voltages down to 0.7V from a 2.5-V to 6-V input. The TPS62220EVM-014 uses a TPS62220 adjustable output step-down converter and the appropriate feedback components to provide a 1.8-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.


Board Layout
Datasheet
Populated EVM Board
Schematic
User's Guide

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62220 采用小型 SOT-23 封装的可调节 400mA、95% 高效步降控制器,15uA TPS62221 采用小型 SOT-23 封装且输出电压为 1.5V 的 400mA 95% 效率步降转换器 TPS62222 采用小型 SOT-23 封装输出电压为 1.8V 的 400mA 95% 高效降压转换器 TPS62224 采用小型 SOT-23 封装输出电压为 1.6V 的 400mA 95% 高效降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62220EVM-014 — TPS62220 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62220EVM-014, TPS62221EVM-014 2003年 8月 8日
证书 TPS62220EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 400-mA, 1.25-MHz, High-Efficiency, Step-Down Converter in Thin-SOT23 数据表 (Rev. E) 2009年 2月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频