TPS62184EVM-581
具有自动效率增强 (AEE TM) 功能的 15V 输入、6A 输出双相降压转换器
TPS62184EVM-581
概述
TPS62184EVM-581 (PWR581-002) 有助于评估两相降压转换器 TPS62184 6-A。EVM 在输入电压为 4V 至 17V 时,输出电压为 1.8V。TPS62184 具备自动效率提高 (AEE™) 功能,在整个负载电流范围内均可实现超过 90% 的效率。解决方案尺寸小 (99 mm²)、厚度低,可为平板电脑、固态硬盘 (SSD) 和其他便携式设备提供紧凑型电源解决方案。
特性
- 自动效率提高 (AEE™)
- 4V 至 17V 的输入电压范围
- 6A 持续输出电流
- 0.9V 至 3.5V 可调输出电压
- 99 mm² 解决方案尺寸
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS62184EVM-581 — 具有自动效率增强 (AEE TM) 功能的 17V 输入、6A 输出两相降压转换器
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS62184 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 5月 28日 | |||
证书 | TPS62184EVM-581 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |