TPS62089AEVM-187

适用于强制 PWM 模式下 5.5V 输入 3A 输出同步降压转换器的评估模块

TPS62089AEVM-187

立即订购

概述

TPS62089AEVM-187 有助于评估 TPS62089A 2A 降压转换器,该转换器具有 DCSControl™ 功能,采用 1.2mm x 0.8mm 微型 WCSP 封装,间距为 0.4mm。该 EVM 的输入电压范围为 2.4-5.5V,输出电压为 1.8V,精度为 1%,解决方案上限高度为 1mm。TPS62089A 是一款高效微型解决方案,适用于空间受限应用(比如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机)的负载点 (POL) 转换器。

特性
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 输出电流为 2A
  • 最大解决方案高度为 1mm
  • 解决方案总尺寸为 12mm2
  • 静态电流为 4µA
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62089A 采用 1.2mm x 0.8mm WCS 封装且具有强制 PWM 的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62089AEVM-187 — 适用于强制 PWM 模式下 5.5V 输入 3A 输出同步降压转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS6208xA 降压转换器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 7月 19日
证书 TPS62089AEVM-187 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 6月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频