TPS61390EVM-020

适用于 TPS61390 的升压转换器评估模块

TPS61390EVM-020

立即订购

概述

TPS61390 是一款集成了电流镜和采样/保持电路的升压转换器,专门用于对光学接收器中的雪崩光电二极管 (APD) 进行偏置和监控。TPS61390 可在输入范围为 2.5V 至 5.5V 时支持高达 85V 的输出。开关峰值电流高达 800mA,开关频率为 1.2MHz。

特性
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 输出电压范围:高达 85V
  • 最低响应时间为 350ns 的采样/保持电路
  • 光学距离:± 3dB 精度
  • 电流镜比率:1:5 和 4:5
  • 开关频率:1.2MHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61390 具有电流镜和采样保持功能且输出电压为 85V 的升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61390EVM-020 — 适用于 TPS61390 的升压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61390EVM-020 Evaluation Module 2018年 4月 2日
证书 TPS61390EVM-020 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频