TPS61378Q1EVM-060

TPS61378QRTE 评估模块

TPS61378Q1EVM-060

立即订购

概述

借助 TPS61378Q1EVM-060,您可以评估 TPS61378-Q1;后者是一款完全集成的同步升压转换器,具有可选负载断开功能。该器件适用于对汽车应用进行后升压(从 3.3V 或 5V 的稳压电压轨进行升压),可编程电流限制高达 4.8A,最大输出电压为 18.5V。其输入电压范围为 2.3V 至 14V,且具有 25µA 的低静态电流。

TPS61378-Q1 具有汽车应用所需的所有关键特性,包括最大 2.2MHz 的开关频率、扩频选项、外部时钟同步、可选自动 PFM 或 FPWM 模式、间断模式过流保护和 175°C 热关断。

特性
  • 符合汽车应用要求
  • EVM 经过优化,适用于 5V 典型(3.3V 至 6.5V)输入电压和 9V 输出电压应用
  • 在 5V 和 3.3V 输入下分别支持 1.7A 和 1.1A 负载
  • 2.2MHz 开关频率,具有扩频频谱
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61378-Q1 具有负载断开功能的 18.5V 输出、4.8A 同步升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61378Q1EVM-060 — TPS61378QRTE 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS61378Q1EVM-060 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020年 9月 11日
证书 TPS61378Q1EVM-060 EU Declaration of Comformity (DoC) 2020年 8月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频