TPS61376EVM-NSYNC

TPS61376 具有直流输入电流限制的升压转换器评估模块

TPS61376EVM-NSYNC

立即订购

概述

TPS61376 是一款集成了 25V、4.5A 开关的高电压、非同步升压转换器,工作电压为 2.9V 至 25V。通过在非同步配置中的 VP 和 SW 引脚之间连接高侧 N 沟道 FET,可实现负载断开和输入直流电流限制功能。

特性
  • 输入电压范围:2.9V 至 25V
  • 输出电压范围:高达 25V
  • 可编程输入直流电流限制高达 3A
  • 峰值电感器电流限制高达 4.5A
  • I²C 接口
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61376 具有 2.5% 精度输入平均电流限制和真正断开功能的 25V、4.5A 升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61376EVM-NSYNC — 适用于 TPS61376 具有直流输入电流限制的升压转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS61376 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 3月 30日
证书 TPS61376EVM-NSYNC EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) 2022年 1月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频