TPS61291EVM-569

具有旁路模式的低 IQ 升压转换器评估模块

TPS61291EVM-569

立即订购

概述

TPS61291EVM-569 有助于评估具有旁路模式器件的 TPS61291 低 IQ 升压转换器。该器件可输出用户可选的输出电压 2.5V、3V 或 3.3V。可用输出电流取决于输入电压和输出电压,但对于大多数应用,输出电流一般为 200 mA 左右。

特性
  • 5.7 µA IQ
  • 15 nA 旁路模式
  • 0.9V 至 5V 输入电压范围
  • 2.5V、3V 或 3.3V 输出电压
  • 从 1.8V 输入电压输出 200 mA 输出电流,3.3V 输出电压
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS61291 具有 15nA 旁路操作的低 Iq 升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61291EVM-569 — 具有旁路模式的低 IQ 升压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS61291EVM-569 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS61291EVM-569 Evaluation Module 2014年 9月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频