TPS61291EVM-569
具有旁路模式的低 IQ 升压转换器评估模块
TPS61291EVM-569
概述
TPS61291EVM-569 有助于评估具有旁路模式器件的 TPS61291 低 IQ 升压转换器。该器件可输出用户可选的输出电压 2.5V、3V 或 3.3V。可用输出电流取决于输入电压和输出电压,但对于大多数应用,输出电流一般为 200 mA 左右。
特性
- 5.7 µA IQ
- 15 nA 旁路模式
- 0.9V 至 5V 输入电压范围
- 2.5V、3V 或 3.3V 输出电压
- 从 1.8V 输入电压输出 200 mA 输出电流,3.3V 输出电压
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS61291EVM-569 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS61291EVM-569 Evaluation Module | 2014年 9月 17日 |