TPS61282EVM-586
具有直通模式评估模块的 TPS61282EVM-586 升压转换器
TPS61282EVM-586
概述
TPS61282EVM-586 可用于测试和评估德州仪器 (TI) 的 TPS61282 器件(一种带集成直通模式的 2.3MHz 升压直流/直流转换器)。TPS61282 器件可以为由锂、镍、硅阳极、锂或磷酸铁锂电池供电的产品提供电源解决方案。宽输入电压范围非常适合为智能手机或平板电脑等采用单节电池的便携式应用供电。TPS61282 能够处理范围介于 2.3V 到 4.8V. 之间的输入电压。集成直通模式让用户能够以非常高的效率保证最低的输出电压。
特性
- 运行频率为 2.3MHz 时,效率 95%
- 集成直通模式 (35mΩ)
- 支持大范围的输出电容
- 简单逻辑控制接口
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS61282EVM-586 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS6128xEVM-586 User's Guide (Rev. B) | 2018年 4月 2日 |