TPS61252EVM-667
用于 TPS61252 3.5MHz、1.5A、92% 效率的升压 (Boost) 转换器的评估模块板
TPS61252EVM-667
概述
用于高达 6.5V 的 3.25MHz 升压 DC-DC 转换器的评估模块板
TPS61252EVM-667 包含德州仪器 (TI) 的高达 6.5V 的 3.25MHz 升压 DC-DC 转换器 TPS61252,具备可调节输入电流限制。TPS61252 器件可以为由 3 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。宽输入电压范围非常适合为移动电话或计算机外设等便携式应用供电。该器件具有电阻可编程 (RILIM) 输入电流限制,适用于各种应用
特性
- 电阻可编程输入电流限制
- 效率高达 92%
- 2.3V 至 6.0V 的输入电压 (VIN) 范围
- 电源良好指示相应的输出电压电平
- 可调节输出电压高达 6.5V
- 输入电压大于输出电压时为 100% 占空比模式
- 负载断开和反向电流保护
- 双面、双有源层 PCB,所有组件都位于顶端
- 有源转换器所占面积约为 60mm2
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS61252EVM-667 — 用于 TPS61252 3.5MHz、1.5A、92% 效率的 升压 (Boost) 转换器的评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS61252 Evaluation Module | 2010年 8月 26日 | |||
证书 | TPS61252EVM-667 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS61252 Tiny 1.5-A Boost Converter With Adjustable Input Current Limit 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2014年 12月 24日 |