TPS61251EVM-517
用于 TPS61251 3.5MHz、1.5A 电流限制、92% 高效升压转换器的评估模块
TPS61251EVM-517
概述
此 TPS61251EVM-517 包含德州仪器 (TI) 高达 6.5V 的 3.25MHz 升压 DC-DC 转换器 TPS61251,具备可调节输入电流限制。此用户指南包括 EVM 规范、建议的测试设置、原理图、物料清单、电路板布局和测试数据。TPS61251 器件可以为由 3 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。宽输入电压范围非常适合为移动电话或计算机外设等便携式应用供电。该器件具有电阻可编程 (RILIM) 平均输入电流限制,适用于各种应用。
特性
- 电阻可编程输入电流限制
- 效率高达 92%
- 2.3V 至 6.0V 的输入电压范围
- 电源良好指示相应的输出电压电平
- 可调节输出电压高达 6.5V
- 输入电压大于输出电压时为 100% 占空比模式
- 负载断开和反向电流保护
- 双面、双有源层 PCB,所有组件都位于顶端
- 有源转换器所占面积约为 60mm2
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS61251EVM-517 — 用于 TPS61251 3.5MHz、1.5A 电流限制、92% 高效升压转换器的评估模块
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS61251 Evaluation Module | 2010年 8月 26日 | |||
数据表 | 具有可调节恒流模式和睡眠模式且用于备用电池充电的 TPS61251 升压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 5月 20日 | |
证书 | TPS61251EVM-517 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
白皮书 | Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) | 2014年 11月 5日 |