TPS61240EVM-360
TPS61240EVM-360 评估模块
TPS61240EVM-360
概述
TPS61240EVM-260 简化了 TPS61240 IC 的评估过程。该 EVM 上具有三个电路:
CKT1 将会演示 TPS61240DRV (SON) 包。
CKT2 将会演示采用小布局的 TPS61240YFF (WCSP) 包。
CKT3 将会演示 TPS61240YFF 在二极管 OR 配置中的工作情况。
特性
- 在额定工作环境下效率高于 90%
- DC 输出电压总体准确度为 5.0V±2%
- 30µA 静态电流(典型)
- 一流的线路和负载瞬态
- 从 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围
- 输出电流高达 450mA
- 自动 PFM/PWM 模式转换
- 低纹波省电模式,用于提高轻载时的效率
- 内部软启动,启动时间为 250µs(典型值)
- 3.5MHz 工作频率(典型)
- 停机期间负载断开
- 电流过载和热关断保护
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS61240EVM-360 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS61240EVM-360 User's Guide | 2009年 5月 29日 |