TPS61236EVM-676

TPS61236 高电流升压转换器评估模块

TPS61236EVM-676

立即订购

概述

该 EVM 用于评估同步升压转换器 TPS61236,该转换器具有 3A 输出电流(输出电压为 5V)、小于 3µA 的超低电流和可编程输出电流限制。EVM 还可用于评估固定 5.1V 版本 TPS61235。在这种情况下,会移除反馈电阻器并将器件的 FB 引脚直接连接到 VOUT 引脚。

特性
  • 3A 输出电流(输出电压为 5V)
  • 同步升压转换器效率高达 97%
  • 小于 3µA 的超低 IQ,支持始终运行的应用
  • 可编程平均输出电流限制
  • 非活动状态指示
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS61235P 8A 谷值电流、5.1V 固定输出电压同步升压转换器 TPS61236P 8A 谷值电流、可调节输出电压同步升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61236EVM-676 — TPS61236 高电流升压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS61236EVM-676 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS61236-PWR676 User's Guide (Rev. A) 2015年 6月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频