TPS61220EVM-319
TPS61220EVM-319 评估模块
TPS61220EVM-319
概述
TPS61220EVM-319 简化了 TPS61220 低输入电压升压转换器的评估过程。
特性
- 效率高达 95%
- 位于宽范围典型工作点时,效率高于 80%
- 超低器件静态电流
- 输入电压为 0.7V 时启动欠载
- 工作输入电压的范围:0.7V 到 5.5V
- 停机期间导通功能
- 过压保护
- 通过热关断功能实现的过温保护
升压转换器(集成开关)
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS61220EVM-319 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS61220EVM-319 User's Guide | 2009年 2月 2日 |