TPS61200EVM-179

TPS61200EVM-179 评估模块

TPS61200EVM-179

立即订购

概述

The TPS61200EVM-179 is an evaluation module for the TPS61200 low input voltage synchronous boost converter. The TPS61200 provides a power supply solution for products powered by either a single-cell, two-cell, or three-cell alkaline, NiCd or NiMH, or one-cell Li-Ion or Li-polymer battery.

特性
  • Input voltage: 0.3 V to 5.5 V
  • Startup into full load at 0.5 V input voltage
  • Adjustable output voltage: 1.8 V to 5.5 V
  • Switch current limit: 1.5 A (max)
  • More than 90% efficiency at:
  • 600 mA output current at 3.3 V (VIN ≥ 1.2 V)
  • 600 mA output current at 5 V (VIN ≥ 3.3 V)
  • Quiescent current: < 55 μA
  • Package: 3x3 QFN
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61200 具有 1.3A 开关、采用 3mm x 3mm QFN 封装的 0.3V 输入电压、可调节输出电压升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61200EVM-179 — TPS61200EVM-179 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS61200EVM-179 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
数据表 TPS6120x 具有 1.3A 开关的低输入电压同步升压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 8月 25日
EVM 用户指南 TPS6120xEVM-179 2007年 4月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频