TPS61194EVM
TPS61194EVM 4 通道 LED 驱动器评估模块
TPS61194EVM
概述
TPS61194EVM 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估该器件的功能和性能。TPS61194EVM 使用 TPS61194 驱动最多 4 个 LED 灯串(每个灯串最多 12 个 LED,总共 36 个 LED),实现高效率 LED 背光。有关 TPS61194EVM 额定输出电压和电流的信息,还可参阅 TPS61194 数据表。电池的电源连接点和每个信号的测试点位于评估板上。LED 亮度可通过外部 PWM 信号控制。单独的 LED 板可用作负载,也可以将 LCD 面板连接至输出连接器。
特性
- 输入电压 4.5 至 40V
- 输出电压最高 45V
- 四个 LED 通道
- 输出电流 100 mA/通道
- 开关频率为 300kHz 至 2.2MHz
汽车 LED 驱动器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the TPS61194xEVM Evaluation Module | 2016年 1月 5日 | |||
数据表 | TPS61194 高性能四通道 LED 驱动器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 8月 22日 | |
证书 | TPS61194EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |