TPS61150EVM-150

TPS61150EVM 评估模块

TPS61150EVM-150

立即订购

概述

The TPS61150EVM-150 is an evaluation tool for the TPS6115x family. This is a dual channel, single Inductor Boost Converter with two regulated current outputs for driving white LEDs. Each current output can be individually programmed through external resistors and is capable to drive 6 to 7 white LEDs (3.5 V or 4 V forward voltage) up to a total of 12 or 14 LEDs.

特性
  • Input Voltage: 3 V to 6 V
  • Output Voltage: up to 27 V each (max)
  • Switch current Limit: 0.7 A (max)
  • Efficiency: 83% (max)
  • 2 Individual programmable, regulated current Outputs
  • Built in Power Diode and Soft-start
  • Input to Output isolation
  • Over voltage and Short circuit protection
  • Built in 1.2 MHz fixed switching frequency
  • Up to 30 kHz dimming frequency
  • Package: 3x3 QFN-10
背光 LED 驱动器
TPS61150 双通道、2x 27V、700mA 开关、1.2MHz 升压转换器,具有单个电感器、白光 LED 驱动器(多达 2x6 个) TPS61151 双通道、2x 27V、700mA 开关、1.2MHz 升压转换器,具有单个电感器、白光 LED 驱动器(多达 2x6 个)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61150EVM-150 — TPS61150EVM 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61150EVM-150 (Rev. A) 2006年 10月 26日
证书 TPS61150EVM-150 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS6115x Dual-Output Boost WLED Driver Using Single Inductor 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 2015年 11月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频