TPS61093EVM-519 评估模块
TPS61093EVM-519
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

查看   查看 TPS61093EVM-519

TPS61093EVM-519 简化了 TPS61093 低输入、20V/1.1A 升压 DC/DC 转换器的评估过程。

特性
  • 输入范围:1.6V 至 6V
  • 集成功率二极管和输入/输出隔离
  • 1.2MHz 开关频率
  • 具有 1.1A 电流的 20V 内部开关 FET
  • 过载保护
  • 过压保护
  • 可编程软启动
  • IC 关断后负载放电传递

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS61093EVM-519:
TPS61093EVM-519 Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 212 2009年 10月 10日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
TPS61093  具有集成功率二极管和输入/输出隔离的低输入、20V /1.1A 升压 DC-DC 转换器  升压(升压) 
TPS61093-Q1  具有集成电源二极管的 6V 输入/17V 输出 1.1A 汽车升压转换器  升压(升压) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章