TPS61088-PWR677 评估模块
TPS61088EVM-677
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

此 EVM 包含 200kHz-2MHz 全集成同步升压转换器 TPS61088,最大开关电流为 10A。此 EVM 板的输出电压设置为 9V(Vin=3.3V、Vo=9V、Io=3A 时),效率可达 90%。

特性
  • 10A 开关电流
  • VIN = 3.3V、VOUT = 9V、IOUT = 3A 时,效率达 90%
  • 在轻负载条件下,有脉频调制 (PFM) 和强制脉宽调制 (PWM) 两种模式可供选择
  • 停机期间,VIN 引脚流入 1.0μA 电流
  • 可通过电阻编程的开关峰值电流限制

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS61088EVM-677:
TPS61088-PWR677 Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 684 2015年 6月 3日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 69 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPS61088  TPS61088 具有 10A 开关的 13.2V 输出,同步升压转换器  升压稳压器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章