TPS61086EVM-526
TPS61086EVM-526 评估模块
TPS61086EVM-526
概述
TPS61086EVM-526 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS61086 升压 DC/DC 转换器。该 EVM 的工作输入电压为 2.3V 至 6V。它可以生成 12V 输出电压,最小开关电流为 2A。
特性
- 2.3V 至 6V 输入电压范围
- 具有 2.0A 开关电流的 18.5V 升压转换器
- 650kHz/1.2MHz 可选开关频率
- 可调节软启动
- 热关断
- 欠电压锁定
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS61086EVM-526 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | TPS61086EVM-526 | 2009年 10月 5日 |