TPS6105XEVM-SW

TPS6105x 评估模块用软件

TPS6105XEVM-SW

下载

概述

The TPS6105x EVM Software provides a software interface for the TPS6105x EVM boards. Use this software to change the TPS6105x IC registers via the USB Interface Adapter.

特性

The software checks for new updates when started (Microsoft Internet Explorer 6 required).

Software Requirements:

  • Microsoft Windows 2000 or Newer Operating System
  • Microsoft .Net Framework 2.0
    (NOTE: It is advised to install this component independently. This EVM software will attempt to install it if it's not already installed, but it might require a restart of your system)
  • Microsoft Internet Explorer 6
    (This is required for recieving automatic updates to the EVM software)

Hardware Requirements:

  • Personal Computer with USB port
  • USB Interface Adapter
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

支持软件

TPS6105XEVM-SW Software for TPS6105x Evaluation Modules

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

照明 LED 驱动器
TPS61050 采用 SON 封装、具有 I2C 兼容接口的 1.2A 高功率白光 LED 驱动器 TPS61052 采用 DSBGA 封装、具有 I2C 兼容接口的 1.2A 高功率白光 LED 驱动器
评估板
TPS61050EVM-215 TPS61050 评估模块 TPS61050EVM-269 TPS61050 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频