TPS61042EVM-226

用于具有 PWM 亮度控制的恒流白光 LED 电源的 TPS61042 EVM

TPS61042EVM-226

立即订购

概述

The TPS61042EVM-226 is an evaluation tool for the TPS61042 inductive boost converter in 3x3mm2 QFN that can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V. The EVM is configured to supply a 20-mA bias current to 4 on-board white LEDs. The EVM can also be used to evaluate the PWM brightness control feature of the TPS61042.

背光 LED 驱动器
TPS61042 采用 QFN-8 封装、适用于白光 LED 应用的 30V 500mA 开关升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61042EVM-226 — 用于具有 PWM 亮度控制的恒流白光 LED 电源的 TPS61042 EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61042EVM-226 White Light LED Bias Supply EVM 2002年 9月 13日
证书 TPS61042EVM-226 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS61042 Constant Current LED Driver 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 2014年 12月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频