TPS61033EVM

适用于 TPS61033 具有 PG 和 PFM/PWM 控制的 5V、5A 升压转换器的评估模块

TPS61033EVM

立即订购

概述

TPS61033 同步升压转换器可为由各种电池和其他电源供电的便携式设备和智能设备提供电源解决方案。在关断期间,TPS61033 与输入电源完全断开,仅消耗 0.1μA 的电流,可实现较长的电池使用时间。

特性
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 输出电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 谷值开关电流限值高达 5A
  • 可在轻负载下采用引脚可选的自动 PFM 模式或强制 PWM 模式
  • 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61033 具有电源正常指示、输出放电和 PFM/PWM 控制的 5V、5A 升压转换器 TPS61033-Q1 具有电源正常指示、输出放电和 PFM/PWM 控制的汽车类 5V、5A 升压转换器 TPS610333 具有电源正常指示、输出放电和 PFM/PWM 控制的 5V、1.85A 升压转换器 TPS610333-Q1 具有电源正常指示、输出放电和 PFM/PWM 控制的汽车类 5V、1.85A 升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61033EVM-105 — 适用于 TPS61033 具有 PG 和 PFM/PWM 控制的 5V、5A 升压转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS61033EVM-105 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 15日
证书 TPS61033EVM-105 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023年 1月 10日
证书 TPS61033EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 10月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频