适用于 TPS61023EVM 的 GPN
TPS61023EVM-052
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPS61023 is a 3-A boost converter with ultra low input voltage. It features 0.5-V to 5.5-V input voltage range, 2.2-V to 5.5-V adjustable output voltage and has minimum 3-A valley switch current limit.

The TPS61023EVM-052 is the evaluation module for the TPS61023 with output voltage setting to 5 V.

特性
  • Input voltage range: 0.5 V to 5.5 V
  • Output voltage setting range: 2.2 V to 5.5 V
  • IOUT > 1 A at VOUT = 5 V when VIN > 1.8 V
  • < 20-µA quiescent current from VOUT

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS61023EVM-052:
TPS61023DRL evaluation module

$59.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 244 2019年 5月 10日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 34 2019年 11月 1日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPS61023  3-A boost converter with 0.5-V ultra-low input voltage  升压稳压器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章