TPS61022RWU 评估模块 TPS61022EVM-034 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPS61022 is an 8-A boost converter with ultra low input voltage. It features 0.5-V to 5.5-V input voltage range, 2.2-V to 5.5-V adjustable output voltage  and up to 8A input current capability. It also feature special MODE pin to enable or disable the power save mode.

The TPS61022EVM-034 is the evaluation module for the TPS61022 with output voltage setting to 5-V.

特性
  • Input voltage range: 0.5 V to 5.5 V
  • Output voltage setting range: 2.2 V to 5.5 V
  • IOUT > 2 A at VOUT = 5 V when VIN > 1.8 V
  • < 30-µA quiescent current from VOUT
  • Pin selectable power save mode or forced PWM mode

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS61022EVM-034:
TPS61022RWU evaluation module

$59.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 158 2019年 1月 14日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPS61022  具有 0.5V 超低输入电压的 8A 升压转换器  升压(升压) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章