用于电荷泵逆变器(裸 PCB)的评估模块
TPS60400EVM-178
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

Need for use: The EVM does not contain any components. The pcb therefore first has to be populated with the appropriate components. A description of different applications that can be tested using the EVM can be found in the TPS60400EVM users guide. Samples of the TPS6040x family can be ordered over the web.

The TPS60400EVM-178 is a evaluation tool for the TPS6040x family of SOT23-5 inverting charge pumps. These devices generate an unregulated negative output voltage from an input voltage in the range of 1.6 V to 5.5 V with an output current of up to 60 mA.

特性
  • Input voltage range for TPS6040x devices: 1.8V to 5.5V
  • Output voltage: -Vin with no load
  • Output current: up to 60mA
  • Board size: 72.4mm x 52.7mm

The EVM can be used to evaluate all devices of the TPS6040x family. The board consists of four sections for different applications:

  • Standard inverter
  • Doubling inverter (Vout=-2Vin)
  • Inverter / doubler (Vout1=2Vin and Vout2=-Vin)
  • Step-down charge pump (Vout=1/2Vin)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS60400EVM-178:
evaluation module for charge pump inverter (bare PCB)

$5.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1429 2016年 10月 17日
PDF 1300 2014年 6月 27日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 215 2001年 8月 7日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (8)

器件型号 名称 产品系列
TPS60400  具有可变切换频率的 60mA 充电泵电压反向器  DC / DC开关稳压器 
TPS60400-Q1  汽车类未稳压 60mA 充电泵电压反向器  DC / DC开关稳压器 
TPS60401  具有固定 20kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器  DC / DC开关稳压器 
TPS60401-Q1  汽车类未稳压 60mA 充电泵电压反向器  DC / DC开关稳压器 
TPS60402  具有固定 50kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器  DC / DC开关稳压器 
TPS60402-Q1  汽车类未稳压 60mA 充电泵电压反向器  DC / DC开关稳压器 
TPS60403  具有固定 250kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器  DC / DC开关稳压器 
TPS60403-Q1  汽车类未稳压 60mA 充电泵电压反向器  DC / DC开关稳压器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章