TPS59632Q1EVM-057
3-phase, 60-Ampere, DCAP+, DC-DC Stepdown Controller Eval Module for Automotive Vcore application
TPS59632Q1EVM-057
概述
TPS59632Q1EVM 是供用户评估 TPS59632Q1 控制器的评估模块 (EVM)。该控制器可通过 I²C 接口进行三相 D-CAP+ 同步降压无驱动器控制。该 EVM 工作时的输入转换电压范围为 3.0V 至 6V,而控制器的额定偏置电压为 5V。该 EVM 在 0.875V 电压下可配置的热设计电流为 40A,最大静态电流为 60A。通过外部函数发生器(EVM 不包含函数发生器)激活板载瞬态发生器,进而产生瞬态电流。通过 I²C 接口(EVM 不包含 I²C 接口工具)可在 0.5V 至 1.52V 范围内调整输出电压。
特性
- 可配置为单相、两相或三相
- 通过汽车认证的控制器和驱动器
- 每一相可产生高达 20A 的最大瞬态电流和高达 15A 的连续电流
- 板载瞬态负载发生器
- 适用于外部通信的 I²C 端口
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
立即订购并开发
评估板
TPS59632Q1EVM-057 — 3-phase, 60-Ampere, DCAP+, DC-DC Stepdown Controller Eval Module for Automotive Vcore application
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS59632-Q1 3-Phase, 60-A, DCAP+, DC/DC Step-Down Controller Evaluation Module | 2020年 1月 13日 | |||
证书 | TPS59632Q1EVM-057 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 11月 1日 |