TPS57160-Q1EVM

TPS57160-Q1EVM:- 具有 TPS57160-Q1 降压 DC/DC 转换器并针对 EMC 进行优化的 EVM

TPS57160-Q1EVM

立即订购

概述

The TPS57160-Q1EVM is optimized to meet the CISPR25 EMC Standard for automotive components. It requires an input voltage between 9V and 16V and will provide an output voltage of 5V at 1A. The layout has been designed to reduce emissions to levels deemed acceptable by the aforementioned standard. The EVM features the TPS57160-Q1 step-down DC/DC converter which is a wide input voltage (3.5V – 60V) 1.5A capable power device.

特性
  •  Meets the CISPR25 EMC Standard for automotive component EMC testing
  •  9V to 16V Input Voltage Range
  •  5V Output Voltage
  •  Output Currents up to 1A
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS57160-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、1.5A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS57160-Q1EVM — TPS57160-Q1EVM:- 具有 TPS57160-Q1 降压 DC/DC 转换器并针对 EMC 进行优化的 EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS57160-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS57160EVM User's Guide 2014年 6月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频