TPS56C231EVM

TPS56C231 降压转换器评估模块

TPS56C231EVM

立即订购

概述

TPS56C231 是一款需要较少外部元件的单通道、D-CAP3™ 模式同步降压转换器。TPS56C231EVM 评估模块 (EVM) 是一款单通道同步降压转换器,可在 4.5V 至 17V 输入范围内以 12A 电流提供 1.2V 的输出。

特性
  • 输入电压范围为 4.5V 至 17V
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 输出电流高达 12A
  • ECO 模式和 FCCM 模式
  • 快速瞬态响应
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS56C231 具有 D-CAP3 控制功能的 3.8V 至 17V、12A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS56C231EVM — TPS56C231EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS56C231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 8月 18日
证书 TPS56C231EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 8月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频