TPS56837EVM

TPS56837 4.5V 到 28V 输入、8A 同步降压转换器评估模块

TPS56837EVM

立即订购

概述

TPS56837 是一款 8A 同步降压转换器,在 4.5V 至 28V 输入电压 (VIN) 下工作,其输出电压范围为 0.6V 至 13V。专有 D-CAP3™ 模式可实现低外部元件数和设计简易性,并优化电源设计的功耗、尺寸和效率。该器件采用 D-CAP3™ 模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应,并提供精确的反馈电压。该控制拓扑可提供 CCM 运行模式(在较高负载条件下)与 DCM 运行模式(在较轻负载条件下)之间的无缝切换。Eco-mode™ 使 TPS56837 能够在轻负载条件下保持高效率。

特性
  • 输入电压范围为 4.5V 至 28V
  • 0.6V 至 13V、8A 输出
  • 大负荷运行 PSM 模式
  • 良好的效率和散热性能
  • 与 6A TPS56637 引脚对引脚兼容
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS56837 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS56837EVM — TPS56837 evaluation module 4.5-V to 28-V input, 8-A synchronous buck converter

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS56837 降压转换器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 24日
证书 TPS56837EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频